KQ2V04-M5A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2v_ume_gs_1.prj},{NB=KQ2V04-M5A1},{GUI=KQ2V04-M5*1},{OD=4},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{H=8},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10},{D2=9.8},{L1=17.5},{L2=10.9},{L3=18.4},{A=14.9},{M=13.3},{EA1=2.9},{EA2=2.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.4},{B1=11.000},{B2=4.900},{HL=2.800},{DX=6.200},{DX1=8.200},{D11=7.000},{D12=6.900},{L11=0.500},{L12=1.700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2V - 万向弯头(密封垫)
明细表
KQ2V04-M5A1
GUI
KQ2V04-M5*1
KQ2V04-M5*1
适合管子外径
4
4
mm
连接螺纹
M5x0.8
型号
KQ2V04-M5A1
KQ2V04-M5A1
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
8
mm
D1
8.2
8.2
mm
释放套尺寸
7.7
7.7
mm
释放套尺寸
10
10
mm
D2
9.8
mm
L1
17.5
17.5
mm
L2
10.9
mm
L3
18.4
mm
A
14.9
mm
M
13.3
mm
有效截面积 尼龙
2.9
2.9
mm^2
有效截面积 聚氨酯
2.9
2.9
mm^2
最小孔径
2.5
mm
质量
5.4
5.4
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型