??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
KQ2TY - 異径クロス
部品表
KQ2TY06-08A1
GUI
KQ2TY06-08A1
適用チューブ外径 A
6 mm
適用チューブ外径 B
8 mm
型式
KQ2TY06-08A1
D1
10.4 mm
リリースブッシュ寸法
9.7 mm
リリースブッシュ寸法
12 mm
D2
13.2 mm
リリースブッシュ寸法
13 mm
リリースブッシュ寸法
0 mm
L1
17.3 mm
L2
17.2 mm
Q
8.4 mm
M1
13.3 mm
M2
14.2 mm
O
8 mm
N
4.2 mm
有効断面積 ナイロン
13.4 mm^2
有効断面積 ウレタン
10.6 mm^2
最小穴径
4.5 mm
質量
6.5 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)