??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2TY - 异径十字形接管
明细表
KQ2TY06-08A1
GUI
KQ2TY06-08A1
适合管子外径 A
6 mm
适合管子外径 B
8 mm
型号
KQ2TY06-08A1
D1
10.4 mm
释放套尺寸
9.7 mm
释放套尺寸
12 mm
D2
13.2 mm
释放套尺寸
13 mm
释放套尺寸
0 mm
L1
17.3 mm
L2
17.2 mm
Q
8.4 mm
M1
13.3 mm
M2
14.2 mm
O
8 mm
N
4.2 mm
有效截面积 尼龙
13.4 mm^2
有效截面积 聚氨酯
10.6 mm^2
最小孔径
4.5 mm
质量
6.5 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型