KQ2TX06-08A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1/kq2tx_ddc.prj},{NB=KQ2TX06-08A},{GUI=KQ2TX06-08A},{ODA=6},{ODB=8},{TUBE1=06},{TUBE2=08},{D1=10.4},{D2=13.2},{L1=17.2},{L2=17.3},{Q=8.4},{M1=13.3},{M2=14.2},{O=8},{N=4.2},{EA1=13.4},{EA2=10.6},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=7.1},{A1=9.700},{A2=6.800},{A3=13.000},{A4=8.950}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2TX - Different Diameter Cross
Bill of material
KQ2TX06-08A
GUI
KQ2TX06-08A
KQ2TX06-08A
Applicable tubing O.D.A
6
6
mm
Applicable tubing O.D.B
8
8
mm
Model
KQ2TX06-08A
KQ2TX06-08A
D1
10.4
10.4
mm
D2
13.2
13.2
mm
L1
17.2
17.2
mm
L2
17.3
17.3
mm
Q
8.4
8.4
mm
M1
13.3
13.3
mm
M2
14.2
14.2
mm
O
8
mm
N
4.2
mm
Effective area Nylon
13.4
13.4
mm^2
Effective area Urethane
10.6
10.6
mm^2
Min.bore size
4.5
4.5
mm
Mass
7.1
7.1
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성