??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
KQ2TW (Zoll) - Kreuz-Steckverzweigung
Stückliste
KQ2TW03-00A1
GUI
KQ2TW03-00A1
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (Zoll)
5/32
Modell
KQ2TW03-00A1
D
8.2 mm
Druckring-Abmessungen
7.7 mm
Druckring-Abmessungen
10 mm
L
15.3 mm
Q
5.7 mm
M
13.3 mm
O
6 mm
N
3.2 mm
Effektiver Querschnitt Nylon
6.4 mm^2
Effektiver Querschnitt Urethan-Kunststoff
4.4 mm^2
Min. Bohrungsgröße
3 mm
Masse
3.5 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen