??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
KQ2TW (Pulgadas) - Tubo en X
Lista de materiales
KQ2TW03-00A1
GUI
KQ2TW03-00A1
Diám. ext. de tubo aplicable (pulgadas)
5/32
Modelo
KQ2TW03-00A1
D
8.2 mm
Dimensiones del anillo de extracción
7.7 mm
Dimensiones del anillo de extracción
10 mm
L
15.3 mm
Q
5.7 mm
M
13.3 mm
O
6 mm
N
3.2 mm
Área efectiva de nilón
6.4 mm^2
Área efectiva de uretano
4.4 mm^2
Diámetro mín.
3 mm
Masa
3.5 g
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD