??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
KQ2TW (Pouces) - 4 sorties
Nomenclature
KQ2TW03-00A1
GUI
KQ2TW03-00A1
Diam. ext. de tube compatible (pouces)
5/32
Modèle
KQ2TW03-00A1
D
8.2 mm
Dimension de la collerette de déblocage
7.7 mm
Dimension de la collerette de déblocage
10 mm
L
15.3 mm
Q
5.7 mm
M
13.3 mm
O
6 mm
N
3.2 mm
Section equivalente nylon
6.4 mm^2
Section equivalente uréthane
4.4 mm^2
Alésage min.
3 mm
Poids
3.5 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés