??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
KQ2TW (Pollici) - Incrocio
Lista materiale
KQ2TW03-00A1
GUI
KQ2TW03-00A1
Diam. est. tubo applicabile (pollici)
5/32
Modello
KQ2TW03-00A1
D
8.2 mm
Dimensioni anello di rilascio
7.7 mm
Dimensioni anello di rilascio
10 mm
L
15.3 mm
Q
5.7 mm
M
13.3 mm
O
6 mm
N
3.2 mm
Sezione equivalente nylon
6.4 mm^2
Sezione equivalente uretano
4.4 mm^2
Diametro min.
3 mm
Massa
3.5 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD