??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2TW (英寸) - 十字形接管
明细表
KQ2TW03-00A1
GUI
KQ2TW03-00A1
适合管子外径(英寸)
5/32
型号
KQ2TW03-00A1
D
8.2 mm
释放套尺寸
7.7 mm
释放套尺寸
10 mm
L
15.3 mm
Q
5.7 mm
M
13.3 mm
O
6 mm
N
3.2 mm
有效截面积 尼龙
6.4 mm^2
有效截面积 聚氨酯
4.4 mm^2
最小孔径
3 mm
质量
3.5 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型