KQ2TW04-00A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2tw_c_1.prj},{NB=KQ2TW04-00A1},{GUI=KQ2TW04-00A1},{OD=4},{D=8.2},{X=7.7},{Y=10},{L=15.3},{Q=5.7},{M=13.3},{O=6},{N=3.2},{EA1=6.4},{EA2=4.4},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=3.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2TW - 十字形接管
明细表
KQ2TW04-00A1
GUI
KQ2TW04-00A1
KQ2TW04-00A1
适合管子外径
4
4
mm
型号
KQ2TW04-00A1
KQ2TW04-00A1
D
8.2
8.2
mm
释放套尺寸
7.7
7.7
mm
释放套尺寸
10
10
mm
L
15.3
15.3
mm
Q
5.7
5.7
mm
M
13.3
mm
O
6
mm
N
3.2
mm
有效截面积 尼龙
6.4
6.4
mm^2
有效截面积 聚氨酯
4.4
4.4
mm^2
最小孔径
3.0
3.0
mm
质量
3.5
3.5
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型