??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
KQ2T - Male Branch Tee (Gasket Seal)
Спецификация
KQ2T04-M3G1
GUI
Applicable tubing O.D.
mm
Connection thread
Model
Thread material/Surface treatment
Width across flats
mm
D1
mm
Release button dimension
mm
Release button dimension
mm
D2
7 mm
L1
mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
Effective area Nylon
mm^2
Effective area Urethane
mm^2
Min.bore size
mm
Масса
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей