KQ2T05-01AP1
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:R (패킹 Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_9_1/kq2t_mbt_fs_inch_1.prj},{NB=KQ2T05-01AP1},{GUI=KQ2T05-01*P1},{OD=3/16},{T=1/8},{MATERIAL=A},{H=12},{D1=9.1},{X=8.4},{Y=11},{D2=10},{L1=15},{L2=16.0},{A=15.3},{M=13.3},{EA1=8.4},{EA2=7},{MBS=3.5},{CNSMASSEXACT=6.2},{DX=8.000},{HL=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2T (인치) - 양구 T형 유니온 (패킹 Seal)
BOM
KQ2T05-01AP1
GUI
KQ2T05-01*P1
KQ2T05-01*P1
적용 튜브 외경(인치)
3/16
접속나사
1/8
1/8
형식
KQ2T05-01AP1
KQ2T05-01AP1
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
육각대변
12
12
mm
D1
9.1
mm
릴리스부시 치수
8.4
mm
릴리스부시 치수
11
mm
D2
10
mm
L1
15
mm
L2
16.0
16.0
mm
A
15.3
15.3
mm
M
13.3
mm
유효단면적 나이론
8.4
mm^2
유효단면적 우레탄
7
mm^2
최소 구멍 지름
3.5
mm
질량
6.2
6.2
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성