KQ2T01-32A1
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2_1/kq2t_mbt_gs_inch_1.prj},{NB=KQ2T01-32A1},{GUI=KQ2T01-32*1},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=10-32UNF},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{H=7},{D1=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{D2=7},{L1=15.3},{L2=14.2},{A=14.2},{M=13.3},{EA1=3.2},{EA2=2.7},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=3.5},{B1=11.000},{A1=3.950},{A2=6.700},{D11=7.000},{D12=6.900},{L11=0.500},{L12=1.000},{L111=11.250},{L112=0.500},{L113=9.750},{L114=4.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2T (인치) - 양구 T형 유니온 (가스켓 Seal)
BOM
KQ2T01-32A1
GUI
KQ2T01-32*1
KQ2T01-32*1
적용 튜브 외경(인치)
1/8
1/8
접속나사
10-32UNF
형식
KQ2T01-32A1
KQ2T01-32A1
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
육각대변
7
mm
D1
7.1
7.1
mm
릴리스부시 치수
6.7
6.7
mm
릴리스부시 치수
9.5
9.5
mm
D2
7
mm
L1
15.3
15.3
mm
L2
14.2
14.2
mm
A
14.2
14.2
mm
M
13.3
mm
유효단면적 나이론
3.2
3.2
mm^2
유효단면적 우레탄
2.7
2.7
mm^2
최소 구멍 지름
2.5
mm
질량
3.5
3.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성