??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(ガスケットシール)
部品表
KQ2T01-32A1
GUI
適用チューブ外径(インチ)
接続ねじ
10-32UNF
型式
ねじ部材質/表面処理
六角対辺
7 mm
D1
mm
リリースブッシュ寸法
mm
リリースブッシュ寸法
mm
D2
7 mm
L1
mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
有効断面積 ナイロン
mm^2
有効断面積 ウレタン
mm^2
最小穴径
2.5 mm
質量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)