KQ2S04-U01A1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Metric-size/Applicable Tubing:Metric Size Connection Thread:Rc,G,NPT,NPTF
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_4_1/kq2s_hshmc_gs_1.prj},{NB=KQ2S04-U01A1},{GUI=KQ2S04-U01*1},{OD=4},{T=1/8},{RA=9.728},{MATERIAL=A},{TUBE=04},{PORT=01},{H=3},{D=10},{X=7.7},{Y=10},{L1=20.6},{L2=19.6},{A=15.8},{M=13.3},{EA1=4.1},{EA2=3.6},{MBS=3.1},{CNSMASSEXACT=8.0},{DH1=8.65},{LV1=0.960},{D11=7.900},{D12=11.700},{L11=9.050},{L12=0.710},{L13=1.170},{L14=9.360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2S - Hex. Socket Head Male Connector (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2S04-U01A1
GUI
KQ2S04-U01*1
KQ2S04-U01*1
Applicable tubing O.D.
4
4
mm
Connection thread
1/8
1/8
Model
KQ2S04-U01A1
KQ2S04-U01A1
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
3
3
mm
D
10
10
mm
Release button dimension
7.7
7.7
mm
Release button dimension
10
10
mm
L1
20.6
20.6
mm
L2
19.6
19.6
mm
A
15.8
15.8
mm
M
13.3
mm
Effective area Nylon
4.1
4.1
mm^2
Effective area Urethane
3.6
3.6
mm^2
Min.bore size
3.1
3.1
mm
Mass
8.0
8.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성