KQ2S01-32A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2_1/kq2s_hshmc_gs_inch_1.prj},{NB=KQ2S01-32A1},{GUI=KQ2S01-32*1},{OD=1/8},{T=10-32UNF},{MATERIAL=A},{H=2.0},{D=7},{X=6.7},{Y=9.5},{L1=17.5},{L2=16.3},{A=14.5},{M=13.3},{EA1=2.5},{EA2=2.5},{MBS=2.0},{CNSMASSEXACT=2.6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2S (英寸) - 带内六角孔直通接头(密封垫)
明细表
KQ2S01-32A1
GUI
KQ2S01-32*1
KQ2S01-32*1
适合管子外径(英寸)
1/8
1/8
连接螺纹
10-32UNF
型号
KQ2S01-32A1
KQ2S01-32A1
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
2.0
2.0
mm
D
7
7
mm
释放套尺寸
6.7
6.7
mm
释放套尺寸
9.5
9.5
mm
L1
17.5
17.5
mm
L2
16.3
16.3
mm
A
14.5
14.5
mm
M
13.3
mm
有效截面积 尼龙
2.5
2.5
mm^2
有效截面积 聚氨酯
2.5
2.5
mm^2
最小孔径
2.0
2.0
mm
质量
2.6
2.6
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型