KQ2N04-M5A 1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1_1/kq2n_a_gs_1.prj},{NB=KQ2N04-M5A_1},{GUI=KQ2N04-M5},{OD=4},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{H=7},{L=29.7},{A=26.7},{M=13.4},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=2.4},{PPATH=kq2e_bu_kj/assembly/kq2e_bu_kj_asmsbl.prj},{D11=7.000},{D12=6.900},{L11=0.500},{L12=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2N - Adaptor (Gasket seal)
Bill of material
KQ2N04-M5A_1
GUI
KQ2N04-M5
KQ2N04-M5
Applicable tubing O.D.
4
4
mm
Connection thread
M5x0.8
Model
KQ2N04-M5A
KQ2N04-M5A
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
7
mm
L
29.7
mm
Mounting hole
26.7
mm
M
13.4
mm
Min.bore size
2.5
mm
Mass
2.4
2.4
g
PPATH
kq2e_bu_kj/assembly/kq2e_bu_kj_asmsbl.prj
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성