??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
KQ2N - Adaptor (Gasket seal)
Stückliste
KQ2N04-M5A
GUI
Applicable tubing O.D.
mm
Connection thread
M5x0.8
Model
Thread material/Surface treatment
Width across flats
7 mm
L
29.7 mm
Mounting hole
26.7 mm
M
13.4 mm
Min.bore size
2.5 mm
Mass
g
PPATH
kq2e_bu_kj/assembly/kq2e_bu_kj_asmsbl.prj
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen