??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
KQ2N - Adaptateur (Joint d'étanchéité)
Nomenclature
KQ2N04-M5A
GUI
Diam. int. du tube applicable
mm
Filetage de raccordement
M5x0.8
Modèle
Matière du filetage / Traitement de surface
Cotes sur plats
7 mm
L
29.7 mm
Orifice de montage
26.7 mm
M
13.4 mm
Alésage min.
2.5 mm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés