??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
KQ2N - Adaptador (junta de estanqueidad)
Lista de materiales
KQ2N04-M5A_1
GUI
Diám. ext. del tubo aplicable
mm
Rosca de conexión
M5 x 0.8
Modelo
Material de rosca/tratamiento de superficie
Distancia entre caras
7 mm
L
29.7 mm
Orificio de montaje
26.7 mm
M
13.4 mm
Diámetro mín.
2.5 mm
Masa
g
PPATH
kq2e_bu_kj/assembly/kq2e_bu_kj_asmsbl.prj
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD