KQ2N04-M5A
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2n_a_gs_1.prj},{NB=KQ2N04-M5A_1},{GUI=KQ2N04-M5},{OD=4},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{H=7},{L=29.7},{A=26.7},{M=13.4},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=2.4},{PPATH=kq2e_bu_kj/assembly/kq2e_bu_kj_asmsbl.prj},{D11=7.000},{D12=6.900},{L11=0.500},{L12=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2N - 어댑터 (가스켓 seal)
BOM
KQ2N04-M5A
GUI
KQ2N04-M5
KQ2N04-M5
적용 튜브 외경
4
4
mm
접속나사
M5x0.8
형식
KQ2N04-M5A
KQ2N04-M5A
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
육각대변
7
mm
L
29.7
mm
취부 구멍
26.7
mm
M
13.4
mm
최소 구멍 지름
2.5
mm
질량
2.4
2.4
g
PPATH
kq2e_bu_kj/assembly/kq2e_bu_kj_asmsbl.prj
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성