KQ2LE01-00A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2_1/kq2le_bme_inch_1_asmtab.prj},{NB=KQ2LE01-00A1},{GUI=KQ2LE01-00*1},{OD=1/8},{TUBE=01},{MATERIAL=A},{T=1/2-20UNF},{H1=17.46},{H2=17.46},{B=14.5},{E=28.9},{D=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{MH=13.5},{M=13.3},{EA1=3.0},{EA2=2.5},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=27.5},{PPATH=kq2le_bme_inch_1/assembly/kq2le_bme_inch_1_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2LE - 面板安装弯管
明细表
KQ2LE01-00A1
GUI
KQ2LE01-00*1
KQ2LE01-00*1
适合管子外径(英寸)
1/8
1/8
型号
KQ2LE01-00A1
KQ2LE01-00A1
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
连接螺纹 英制
1/2-20UNF
1/2-20UNF
六角对边
17.46
mm
六角对边
17.46
mm
B
14.5
14.5
mm
E
28.9
28.9
mm
D
7.1
7.1
mm
释放套尺寸
6.7
6.7
mm
释放套尺寸
9.5
9.5
mm
安装孔
13.5
13.5
mm
M
13.3
mm
有效截面积 尼龙
3.0
3.0
mm^2
有效截面积 聚氨酯
2.5
2.5
mm^2
最小孔径
2.5
2.5
mm
质量
27.5
27.5
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型