KQ2L05-07A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_2/kq2l_re_inch.prj},{NB=KQ2L05-07A},{GUI=KQ2L05-07A},{OD=3/16},{D=1/4},{D1=9.1},{D2=8.0},{L1=15.0},{L2=21.6},{A=12.8},{M=13.3},{EA1=6.8},{EA2=5.6},{MBS=3.5},{CNSMASSEXACT=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2L (Inch) - Reducer elbow
Bill of material
KQ2L05-07A
GUI
KQ2L05-07A
KQ2L05-07A
Applicable tubing O.D.(inch)
3/16
3/16
Applicable fitting size (inch)
1/4
1/4
Model
KQ2L05-07A
KQ2L05-07A
D1
9.1
9.1
mm
D2
8.0
8.0
mm
L1
15.0
15.0
mm
L2
21.6
21.6
mm
A
12.8
12.8
mm
M
13.3
13.3
mm
Effective area Nylon
6.8
6.8
mm^2
Effective area Urethane
5.6
5.6
mm^2
Min.bore size
3.5
3.5
mm
Mass
1.5
1.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성