KQ2L01-00A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2_1/kq2l_ue_inch_1.prj},{NB=KQ2L01-00A1},{GUI=KQ2L01-00A1},{OD=1/8},{D=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{L=14.9},{Q=5.4},{M=13.3},{O=6},{N=3.2},{EA1=3.0},{EA2=2.5},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=1.6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2L (英寸) - 弯管
明细表
KQ2L01-00A1
GUI
KQ2L01-00A1
KQ2L01-00A1
适合管子外径(英寸)
1/8
1/8
型号
KQ2L01-00A1
KQ2L01-00A1
D
7.1
7.1
mm
释放套尺寸
6.7
6.7
mm
释放套尺寸
9.5
9.5
mm
L
14.9
14.9
mm
Q
5.4
5.4
mm
M
13.3
mm
O
6
mm
N
3.2
mm
有效截面积 尼龙
3.0
3.0
mm^2
有效截面积 聚氨酯
2.5
2.5
mm^2
最小孔径
2.5
2.5
mm
质量
1.6
1.6
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型