??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2L (英寸) - 弯头(密封圈)
明细表
KQ2L05-01AP1
GUI
适合管子外径(英寸)
3/16
连接螺纹
型号
螺纹材质/表面处理
六角对边
mm
D1
9.1 mm
释放套尺寸
8.4 mm
释放套尺寸
11 mm
D2
10 mm
L1
15 mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
有效截面积 尼龙
6.8 mm^2
有效截面积 聚氨酯
5.6 mm^2
最小孔径
3.5 mm
质量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型