KQ2L04-01AP1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:R,Rc (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_7_1/kq2l_me_1.prj},{NB=KQ2L04-01AP1},{GUI=KQ2L04-01*P1},{OD=4.0},{T=1/8},{RA=9.728},{MATERIAL=A},{TUBE=04},{PORT=01},{H=12},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10.0},{D2=10},{L1=14.8},{L2=15.5},{A=14.4},{M=13.3},{EA1=4.6},{EA2=3.3},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=5.2},{LV1=3.800},{LV2=4.000},{DA1=7.700},{DA2=4.800},{DA3=7.200},{DV4=8.200},{R1=3.600},{LH1=9.000},{A41=1.050},{A42=0.810},{N=3.000},{R=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2L - 弯头(密封圈)
明细表
KQ2L04-01AP1
GUI
KQ2L04-01*P1
KQ2L04-01*P1
适合管子外径
4.0
4.0
mm
连接螺纹
1/8
1/8
型号
KQ2L04-01AP1
KQ2L04-01AP1
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
12
12
mm
D1
8.2
8.2
mm
释放套尺寸
7.7
7.7
mm
释放套尺寸
10.0
10.0
mm
D2
10
mm
L1
14.8
14.8
mm
L2
15.5
15.5
mm
A
14.4
14.4
mm
M
13.3
mm
有效截面积 尼龙
4.6
4.6
mm^2
有效截面积 聚氨酯
3.3
3.3
mm^2
最小孔径
3.0
3.0
mm
质量
5.2
5.2
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型