KQ2K01-32A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_2/kq2k_me_gs_inch.prj},{NB=KQ2K01-32A},{GUI=KQ2K01-32},{OD=1/8},{T=10-32UNF},{MATERIAL=A},{H=7},{D1=7.1},{D2=8},{L1=14.4},{L2=13.0},{A=21.9},{M=13.3},{EA1=3.0},{EA2=2.5},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=2.8},{HL=2.800},{DX=5.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2K (Inch) - 45deg Male Elbow (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2K01-32A
GUI
KQ2K01-32
KQ2K01-32
Applicable tubing O.D.(inch)
1/8
1/8
Connection thread
10-32UNF
Model
KQ2K01-32A
KQ2K01-32A
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
7
mm
D1
7.1
7.1
mm
D2
8
mm
L1
14.4
14.4
mm
L2
13.0
13.0
mm
A
21.9
21.9
mm
M
13.3
mm
Effective area Nylon
3.0
3.0
mm^2
Effective area Urethane
2.5
2.5
mm^2
Min.bore size
2.5
mm
Mass
2.8
2.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성