??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
KQ2K - 45deg Male Elbow (Gasket Seal)
Nomenclature
KQ2K04-M6A1
GUI
Applicable tubing O.D.
mm
Connection thread
Model
Thread material/Surface treatment
Width across flats
mm
D1
mm
Release button dimension
mm
Release button dimension
mm
D2
8 mm
L1
14.4 mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
Effective area Nylon
3.4 mm^2
Effective area Urethane
3.4 mm^2
Min.bore size
2.5 mm
Mass
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés