KQ2K08-U02A
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:Rc,G,NPT,NPTF
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_4/kq2k_me_gs.prj},{NB=KQ2K08-U02A},{GUI=KQ2K08-U02},{OD=8},{T=1/4},{RA=13.157},{MATERIAL=A},{TUBE=08},{PORT=02},{H=14},{D1=13.2},{D2=12},{L1=16.0},{L2=18.7},{A=27.7},{M=14.2},{EA1=19.7},{EA2=19.7},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=10.7},{LV1=4.83},{LV2=0.81},{LV3=6.26},{DV1=12.00},{DH1=11.20},{DH2=11.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2K - 45°엘보 유니온 (가스켓 Seal)
BOM
KQ2K08-U02A
GUI
KQ2K08-U02
KQ2K08-U02
적용 튜브 외경
8
8
mm
접속나사
1/4
1/4
형식
KQ2K08-U02A
KQ2K08-U02A
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
육각대변
14
14
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
12
12
mm
L1
16.0
16.0
mm
L2
18.7
18.7
mm
A
27.7
27.7
mm
M
14.2
14.2
mm
유효단면적 나이론
19.7
19.7
mm^2
유효단면적 우레탄
19.7
19.7
mm^2
최소 구멍 지름
6.0
6.0
mm
질량
10.7
10.7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성