??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2K (인치) - 45°엘보 유니온 (가스켓 Seal)
BOM
KQ2K01-32A1
GUI
적용 튜브 외경(인치)
접속나사
10-32UNF
형식
나사부 재질/표면 처리
육각대변
7 mm
D1
mm
릴리스부시 치수
mm
릴리스부시 치수
mm
D2
8 mm
L1
14.4 mm
L2
13 mm
A
mm
M
13.3 mm
유효단면적 나이론
mm^2
유효단면적 우레탄
mm^2
최소 구멍 지름
2.5 mm
질량
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드