??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2K (英寸) - 45°弯头(密封垫)
明细表
KQ2K01-32A1
GUI
适合管子外径(英寸)
连接螺纹
10-32UNF
型号
螺纹材质/表面处理
六角对边
7 mm
D1
mm
释放套尺寸
mm
释放套尺寸
mm
D2
8 mm
L1
14.4 mm
L2
13 mm
A
mm
M
13.3 mm
有效截面积 尼龙
mm^2
有效截面积 聚氨酯
mm^2
最小孔径
2.5 mm
质量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型