KQ2K09-35AP
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:NPT (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_8/kq2k_me_fs_inch.prj},{NB=KQ2K09-35AP},{GUI=KQ2K09-35*P},{OD=5/16},{T=1/4},{MATERIAL=A},{H=17.46},{D1=13.2},{D2=12},{L1=16.0},{L2=20.4},{A=27.7},{M=14.2},{EA1=19.7},{EA2=19.7},{MPS=6.0},{CNSMASSEXACT=15.5},{HL=6.800},{DX=10.000},{A6=5.290}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2K (英寸) - 45°弯头(密封圈)
明细表
KQ2K09-35AP
GUI
KQ2K09-35*P
KQ2K09-35*P
适合管子外径(英寸)
5/16
5/16
连接螺纹 NPT
1/4
1/4
型号
KQ2K09-35AP
KQ2K09-35AP
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
17.46
17.46
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
12
12
mm
L1
16.0
16.0
mm
L2
20.4
20.4
mm
A
27.7
27.7
mm
M
14.2
14.2
mm
有效截面积 尼龙
19.7
19.7
mm^2
有效截面积 聚氨酯
19.7
19.7
mm^2
最小孔径
6.0
6.0
mm
质量
15.5
15.5
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型