KQ2H04-U02A1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Metric-size/Applicable Tubing:Metric Size Connection Thread:Rc,G,NPT,NPTF
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_4_1/kq2h_mc_gs_1.prj},{NB=KQ2H04-U02A1},{GUI=KQ2H04-U02*1},{OD=4},{T=1/4},{RA=13.157},{MATERIAL=A},{TUBE=04},{PORT=02},{H=14},{D=7.7},{X=7.7},{Y=10},{L=15.3},{A=8.9},{M=13.3},{EA1=4.8},{EA2=3.4},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=12.7},{LV1=4.830},{LV2=0.81},{LV3=7.26},{DH1=11.30},{L11=15.200},{L12=4.800},{L13=1.160},{L14=1.490},{L15=12.220}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2H - Male Connector (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2H04-U02A1
GUI
KQ2H04-U02*1
KQ2H04-U02*1
Applicable tubing O.D.
4
4
mm
Connection thread
1/4
1/4
Model
KQ2H04-U02A1
KQ2H04-U02A1
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
14
14
mm
D
7.7
7.7
mm
Release button dimension
7.7
7.7
Release button dimension
10
10
mm
L
15.3
15.3
mm
A
8.9
8.9
mm
M
13.3
mm
Effective area Nylon
4.8
4.8
mm^2
Effective area Urethane
3.4
3.4
mm^2
Min.bore size
3.0
3.0
mm
Mass
12.7
12.7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성