KQ2H07-U03A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:Rc,G,NPT,NPTF
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_5/kq2h_mc_gs_inch.prj},{NB=KQ2H07-U03A},{GUI=KQ2H07-U03},{OD=1/4},{T=3/8},{MATERIAL=A},{H=17.46},{D=10.9},{L=14.9},{A=8.5},{M=13.3},{EA1=11.6},{EA2=10.0},{MBS=4.6},{CNSMASSEXACT=18.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2H (Inch) - Male Connector (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2H07-U03A
GUI
KQ2H07-U03
KQ2H07-U03
Applicable tubing O.D.(inch)
1/4
1/4
Connection thread
3/8
3/8
Model
KQ2H07-U03A
KQ2H07-U03A
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
17.46
17.46
mm
D
10.9
10.9
mm
L
14.9
14.9
mm
A
8.5
8.5
mm
M
13.3
13.3
mm
Effective area Nylon
11.6
11.6
mm^2
Effective area Urethane
10.0
10.0
mm^2
Min.bore size
4.6
4.6
mm
Mass
18.4
18.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성