KQ2H03-32A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_2/kq2h_mc_gs_inch.prj},{NB=KQ2H03-32A},{GUI=KQ2H03-32},{OD=5/32},{T=10-32UNF},{MATERIAL=A},{H=8.00},{D=7.7},{L=17.6},{A=14.1},{M=13.3},{EA1=3.3},{EA2=3.3},{MBS=2.3},{CNSMASSEXACT=3.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2H (Inch) - Male Connector (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2H03-32A
GUI
KQ2H03-32
KQ2H03-32
Applicable tubing O.D.(inch)
5/32
5/32
Connection thread
10-32UNF
Model
KQ2H03-32A
KQ2H03-32A
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
8.00
8.00
mm
D
7.7
7.7
mm
L
17.6
17.6
mm
A
14.1
14.1
mm
M
13.3
mm
Effective area Nylon
3.3
3.3
mm^2
Effective area Urethane
3.3
3.3
mm^2
Min.bore size
2.3
mm
Mass
3.3
3.3
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성