KQ2H04-01A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2h_mc_s_1.prj},{NB=KQ2H04-01A1},{GUI=KQ2H04-01**1},{OD=4.0},{T=1/8},{RA=9.728},{RD=7.100},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=04},{PORT=01},{H=10},{D=0.0},{X=7.7},{Y=10.0},{DH=7.700},{L=14.3},{A=11.2},{M=13.3},{EA1=4.8},{EA2=3.4},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=5.6},{A1=4.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2H - 直通接头(密封剂)
明细表
KQ2H04-01A1
GUI
KQ2H04-01**1
KQ2H04-01**1
适合管子外径
4.0
4.0
mm
连接螺纹
1/8
1/8
型号
KQ2H04-01A1
KQ2H04-01A1
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
外螺纹密封形式
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
六角对边
10
10
mm
D
0.0
0.0
mm
释放套尺寸
7.7
7.7
mm
释放套尺寸
10.0
10.0
mm
L
14.3
14.3
mm
A
11.2
11.2
mm
M
13.3
mm
有效截面积 尼龙
4.8
4.8
mm^2
有效截面积 聚氨酯
3.4
3.4
mm^2
最小孔径
3.0
3.0
mm
质量
5.6
5.6
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型