KQ2E04-G02A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:G (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_6_1/kq2e_bc_1_asmtab.prj},{NB=KQ2E04-G02A1},{GUI=KQ2E04-G02*1},{OD=4},{TRC=1/4},{T=M12x1},{MATERIAL=A},{H1=17},{H2=14},{L1=30.7},{L2=16.3},{X=7.7},{Y=10},{MH=13},{M=13.3},{EA1=5.6},{EA2=4.0},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=31.5},{TMX=12.000},{PPATH=kq2e_bc_1/assembly/kq2e_bc_1_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2E - 面板安装用直通内螺纹接头
明细表
KQ2E04-G02A1
GUI
KQ2E04-G02*1
KQ2E04-G02*1
适合管子外径
4
4
mm
连接螺纹
1/4
1/4
型号
KQ2E04-G02A1
KQ2E04-G02A1
T
M12x1
M12x1
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
17
17
mm
六角对边
14
14
mm
L1
30.7
30.7
mm
L2
16.3
16.3
mm
释放套尺寸
7.7
7.7
mm
释放套尺寸
10
10
mm
安装孔
13
13
mm
M
13.3
mm
有效截面积 尼龙
5.6
5.6
mm^2
有效截面积 聚氨酯
4.0
4.0
mm^2
最小孔径
3.0
3.0
mm
质量
31.5
31.5
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型