KQ2D04-02A1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1_1/kq2d_md_s_1.prj},{NB=KQ2D04-02A1},{GUI=KQ2D04-02**1},{OD=4},{T=1/4},{RA=13.157},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=04},{PORT=02},{H=14},{D=8.2},{X=7.7},{Y=10},{L1=15.8},{L2=27.7},{A=27.1},{M=13.3},{Q=5.7},{O=6},{N=3.2},{EA1=6.0},{EA2=6},{MBS=3.6},{CNSMASSEXACT=19.0},{LV1=10.5},{LV2=3.8},{LV3=10.30},{DH1=6.2},{LH1=8.600},{DV1=7.700},{DV2=4.800},{R=2.05}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2D - Male Delta Union (Sealant)
Bill of material
KQ2D04-02A1
GUI
KQ2D04-02**1
KQ2D04-02**1
Applicable tubing O.D.
4
4
mm
Connection thread
1/4
1/4
Model
KQ2D04-02A1
KQ2D04-02A1
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Male thread seal method
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
Width across flats
14
14
mm
D
8.2
8.2
mm
Release button dimension
7.7
7.7
mm
Release button dimension
10
10
mm
L1
15.8
15.8
mm
L2
27.7
27.7
mm
A
27.1
27.1
mm
M
13.3
mm
Q
5.7
5.7
mm
O
6
mm
N
3.2
mm
Effective area Nylon
6.0
6.0
mm^2
Effective area Urethane
6
6
mm^2
Min.bore size
3.6
3.6
mm
Mass
19.0
19.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성