KQ2D08-02A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1/kq2d_md_s.prj},{NB=KQ2D08-02A},{GUI=KQ2D08-02},{OD=8},{T=1/4},{RA=13.157},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=08},{PORT=02},{H=14},{D=13.2},{L1=18.8},{L2=30.7},{A=32.6},{M=14.2},{Q=8.4},{O=8},{N=4.2},{EA1=26.3},{EA2=18.2},{MBS=7.3},{CNSMASSEXACT=20.4},{LV1=10.5},{LV2=3.8},{LV3=10.80},{DH1=11.2},{LH1=12.000},{DV1=13.000},{DV2=8.950},{R=3.30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2D - Male Delta Union (Sealant)
Bill of material
KQ2D08-02A
GUI
KQ2D08-02
KQ2D08-02
Applicable tubing O.D.
8
8
mm
Connection thread
1/4
1/4
Model
KQ2D08-02A
KQ2D08-02A
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Male thread seal method
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
Width across flats
14
14
mm
D
13.2
13.2
mm
L1
18.8
18.8
mm
L2
30.7
30.7
mm
A
32.6
32.6
mm
M
14.2
14.2
mm
Q
8.4
8.4
mm
O
8
8
mm
N
4.2
4.2
mm
Effective area Nylon
26.3
26.3
mm^2
Effective area Urethane
18.2
18.2
mm^2
Min.bore size
7.3
7.3
mm
Mass
20.4
20.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성