KQ2D04-M6A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1/kq2d_md_gs.prj},{NB=KQ2D04-M6A},{GUI=KQ2D04-M6},{OD=4},{T=M6x1.0},{RA=6},{RP=1.0},{MATERIAL=A},{TUBE=04},{PORT=M6},{H=10},{D=8.2},{L1=15.8},{L2=21.7},{A=21.8},{M=13.3},{Q=5.7},{O=6},{N=3.2},{EA1=4.3},{EA2=4.3},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=6.4},{LV1=4.0},{LV2=10.8},{D1=4.1},{DV1=6.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2D - Male Delta Union (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2D04-M6A
GUI
KQ2D04-M6
KQ2D04-M6
Applicable tubing O.D.
4
4
mm
Connection thread
M6x1.0
M6x1.0
Model
KQ2D04-M6A
KQ2D04-M6A
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
10
10
mm
D
8.2
8.2
mm
L1
15.8
15.8
mm
L2
21.7
21.7
mm
A
21.8
21.8
mm
M
13.3
mm
Q
5.7
5.7
mm
O
6
mm
N
3.2
mm
Effective area Nylon
4.3
4.3
mm^2
Effective area Urethane
4.3
4.3
mm^2
Min.bore size
3.0
3.0
mm
Mass
6.4
6.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성