??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
KQ2C (Inch) - Tube Cap
Nomenclature
KQ2C03-00A1
GUI
KQ2C03-00A1
Applicable tubing O.D.(inch)
5/32
Model
KQ2C03-00A1
D
8.2 mm
Release button dimension
7.7 mm
Release button dimension
10 mm
L
14.5 mm
M
13.3 mm
Mass
0.8 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés