??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
KQ2C (Inch) - Tube Cap
Stückliste
KQ2C03-00A1
GUI
KQ2C03-00A1
Applicable tubing O.D.(inch)
5/32
Model
KQ2C03-00A1
D
8.2 mm
Release button dimension
7.7 mm
Release button dimension
10 mm
L
14.5 mm
M
13.3 mm
Mass
0.8 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen