??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KQ1001 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KQ1001
Produktfoto
Kurzbeschreibung
KQ1001: Elektronischer Füllstandsensor; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 0,1 m P
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 0,1 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C
Bestellnummer
KQ1001
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
KQ-5xxxNFPKG/IO/0,1M/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型