카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
KQ1001
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_030
245_020_020_030_050
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_030/245_020_020_030_050/kq1001.prj},{NB=KQ1001},{BN=KQ1001},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b7/ce/pc_kq1001ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b7/ce/pc_kq1001ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KQ1001: Elektronischer Füllstandsensor; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 0,1 m P},{DESCLONG=Elektronischer Füllstandsensor; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 0,1 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KQ-5xxxNFPKG/IO/0,1M/US},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/KQ1001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KQ1001 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KQ1001
Produktfoto
Kurzbeschreibung
KQ1001: Elektronischer Füllstandsensor; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 0,1 m P
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 0,1 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C
Bestellnummer
KQ1001
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
KQ-5xxxNFPKG/IO/0,1M/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성