目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
KQ1000
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_030
245_020_020_030_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_030/245_020_020_030_010/kq1000.prj},{NB=KQ1000},{BN=KQ1000},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/27/ab/pc_kq1000ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/27/ab/pc_kq1000ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KQ1000: Elektronischer Füllstandsensor; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 2 m PUR},{DESCLONG=Elektronischer Füllstandsensor; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KQ-5xxxNFPKG/IO},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/KQ1000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KQ1000 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KQ1000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
KQ1000: Elektronischer Füllstandsensor; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 2 m PUR
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C
Bestellnummer
KQ1000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
KQ-5xxxNFPKG/IO
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型