??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KQ 7 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
KQ7-32.2
-
Stroke
mm
Total length
mm
Minimum length
mm
Reserves stroke
2 mm
Rod Diameter
20 mm
Pressione
210 bar
Pressure min.
20 bar
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Fixing
Nominal initial force
660 daN
Isothermal end force
daN
Polytrophic end force
daN
Volume
cm³
Surface
3.14 mm
Maximum speed
1.6 m/s
Weight
Kg
Temperature min
0 Cicli/minuto
Temperature max
80 Cicli/minuto
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей