KPYAE-M10L
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/kpyae.prj},{NB=KPYAE-M10L},{CODE=KPYAE},{LW=细牙},{CZ=铝合金},{CZ3=SUS631J1},{M=10L},{M1=10},{LJ=1.0},{D=18},{D1=13.8},{S=8},{B=5},{L=56.0},{L1=25},{L2=5},{L3=23.0},{L4=5},{SW1=12},{SW2=17},{R=2.5},{XYZH1=5.00},{XYZH2=16.0},{PDF=kpyae.pdf},{PPATH=kpyae/kpyae3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
KPYAE - 弹簧柱塞 旋钮型
Bill of material
KPYAE-M10L
Bestellnummer
KPYAE-M10L
KPYAE-M10L
代号
KPYAE
KPYBE
KPYAE
KPYBE
螺纹
细牙
旋钮材质
铝合金
主体材质
SUM22
主体表面处理
发黑
销材质
45#
销硬度
50~60HRC
销表面处理
发黑
弹簧材质
SUS631J1
锁紧螺帽材质
SS400
锁紧螺帽表面处理
发黑
M
10L
10L
mm
M1
10
10
螺距
1.0
1.0
mm
D
18
18
mm
D1
13.8
13.8
mm
S
8
8
mm
B
5
5
mm
L
56.0
56.0
mm
L1
25
25
mm
L2
5
5
mm
L3
23.0
23.0
mm
L4
5
5
mm
Sw1
12
12
mm
Sw2
17
17
mm
R
2.5
2.5
mm
min.许用载荷
5.00
5.00
N
max.许用载荷
16.0
16.0
N
PDF
kpyae.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성