??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KPN51 - 平皮带输送机 带防跑偏导中间驱动双槽型材(带轮直径30mm) 短机长型
明细表
KPN51-B50-L220-6-TA100-SCM-12.5-L-T
代码
KPN51
类型
短机长型
材质(型材)
铝材
材质(带轮固定座)
铝材
材质(马达盖板)
表面处理(型材)
阳极氧化处理
表面处理(马达盖板)
喷涂
表面处理(带轮固定座)
阳极氧化处理
最小单位10
mm
Enter value for B
最小单位10
mm
cm
inch
ft
最小单位5
马达选择(输出功率W)
W
马达选择(电压)
V
马达选择(规格)
马达选择(齿轮头减速比)
马达选择(皮带规格)
马达品牌选择
BW
13.000 mm
DB
16.000 mm
DM
15.000 mm
ML
150.000 mm
可选加工MB
附带后装螺帽数量
可选加工MC
驱动部位置指定
网站
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型