??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
KP 10 - Massima forza, tenuta stelo
Lista materiale
KP10-32.2
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
mm
Diametro
38 mm
Diametro stelo
25 mm
Pressione
205 bar
Pressione min.
20 bar
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
Forza iniziale nominale
1000 daN
Forza finale isotermica
daN
Forza finale politropica
daN
Volume
cm³
Superficie
4.91 mm
Velocità massima
1.6 m/s
Peso
Kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD