??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Nitrogen Springs
Description
KP 10 - Force maximum, tige étanche
Nomenclature
KP10-32.2
-
Course
mm
Longueur total
mm
Longueur minimal
mm
Course de réserve
mm
Diamètre
38 mm
Diamètre de la tige
25 mm
Pressione
205 bar
Pression min.
20 bar
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
Fixage
Force initiale nominal
1000 daN
Force finale isothermique
daN
force finale politrophique
daN
Volume
cm³
Surface
4.91 mm
Vitesse maximale
1.6 m/s
Poids
Kg
Tempéraure min
0 °C
Tempéraure max
80 °C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés